??
CAD-Modellauswahl
40422385 T20 14 22 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422385 T20 14 22 5.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422385
DD
Abmessungen d
14.0 mm
D
Abmessungen
22.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.7 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.