??
CAD-Modellauswahl
40422399 PU5 56 66 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422399 PU5 56 66 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422399
E
Einbauraum
ISO
DD
d
56.0 mm
D
66.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
63.0 mm
L
6.3 mm
TL
Toleranz für L
0.2 mm
L1
8.3 mm
R2
max.
0.4 mm
H
9.0 mm
P
Profil
5.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.