??
CAD-Modellauswahl
40422407 PU 11 28 36 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
40422407 PU 11 28 36 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422407
DD
d
28.0 mm
D
36.0 mm
NUT
Einbauraum
L
5.0 mm
L1
min.
7.0 mm
H
7.5 mm
D1
31.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.