??
CAD-Modellauswahl
40422410 KB 30 5.5 29
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Merkel® Führungsring
Stückliste
40422410 KB 30 5.5 29
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422410
D
30.0 mm
DF
dF
27.0 mm
DF1
dF1
29.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
1.5 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.