??
CAD-Modellauswahl
40422413 T20 105 120 11.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
40422413 T20 105 120 11.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422413
DD
Abmessungen d
105.0 mm
D
Abmessungen
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
11.4 mm
L
Abmessungen
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.