??
CAD-Modellauswahl
40422428 PU5 16 24 7.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422428 PU5 16 24 7.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422428
E
Einbauraum
ISO
DD
d
16.0 mm
D
24.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
21.5 mm
L
5.0 mm
TL
Toleranz für L
0.2 mm
L1
7.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
7.8 mm
P
Profil
4.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.