??
CAD-Modellauswahl
40422436 PU5 35 43 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422436 PU5 35 43 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422436
E
Einbauraum
DD
d
35.0 mm
D
43.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
41.0 mm
L
4.0 mm
TL
Toleranz für L
0.2 mm
L1
5.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
7.0 mm
P
Profil
4.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.