??
CAD-Modellauswahl
40422449 PU5 140 152 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 5 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
40422449 PU5 140 152 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422449
E
Einbauraum
DD
d
140.0 mm
D
152.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
149.0 mm
L
5.5 mm
TL
Toleranz für L
0.2 mm
L1
7.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
10.0 mm
P
Profil
6.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.