??
CAD-Modellauswahl
40422462 PU 83 42.2 50 5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422462 PU 83 42.2 50 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422462
DD
d
42.2 mm
D
50.0 mm
NUT
Einbauraum
S
3.9 mm
H
5.0 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.