??
CAD-Modellauswahl
40422467 PU 11 45 53 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
40422467 PU 11 45 53 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422467
DD
d
45.0 mm
D
53.0 mm
NUT
Einbauraum
L
5.0 mm
L1
min.
7.0 mm
H
7.5 mm
D1
48.0 mm
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D