??
CAD-Modellauswahl
40422495 PU 83 80.1 90 6.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422495 PU 83 80.1 90 6.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422495
DD
d
80.1 mm
D
90.0 mm
NUT
Einbauraum
S
5.0 mm
H
6.7 mm
L
7.8 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.