??
CAD-Modellauswahl
40422496 PU 83 140.4 150 6.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422496 PU 83 140.4 150 6.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422496
DD
d
140.4 mm
D
150.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.8 mm
H
6.6 mm
L
7.7 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.