??
CAD-Modellauswahl
40422499 PU82 60 65.5 4.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422499 PU82 60 65.5 4.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422499
DD
d
60.0 mm
D
65.5 mm
NUT
Einbauraum
S
2.80 mm
H
4.4 mm
L
5.2 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.