??
CAD-Modellauswahl
40422513 KBK 63 58 9.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
40422513 KBK 63 58 9.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422513
D
63.0 mm
DF
58.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
61.4 mm
L
9.7 mm
H
9.5 mm
P
Profil
2.5 mm
WS
Werkstoff
HGW HG517
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.