??
CAD-Modellauswahl
40422519 PU 83 69.6 75 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
40422519 PU 83 69.6 75 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
40422519
DD
d
69.6 mm
D
75.0 mm
NUT
Einbauraum
S
2.7 mm
H
5.5 mm
L
6.5 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.