??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 22 32 7 9.5 404837
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 22 32 7 9.5 404837
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
404837
DN1
dN
22.0 mm
DN
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
9.5 mm
D1
34.5 mm
L
8.8 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.