??
CAD-Modellauswahl
TDUOP AIR 80 14 25 406250
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TDUOP AIR - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
TDUOP AIR 80 14 25 406250
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
406250
DN
80.0 mm
DN1
14.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
32.0 mm
D2
70.0 mm
H1
25.0 mm
H2
9.0 mm
H3
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D