??
CAD-Modellauswahl
NAP 300 63 53 7 406408
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 300 63 53 7 406408
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
406408
DN
63.0 mm
DN1
dN
53.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
62.6 mm
DKMIN
61.5 mm
H
7.0 mm
L
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.