??
CAD-Modellauswahl
NAP 300 80 68 8.5 406412
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 300 80 68 8.5 406412
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
406412
DN
80.0 mm
DN1
dN
68.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
79.6 mm
DKMIN
78.5 mm
H
8.5 mm
L
9.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.