??
CAD-Modellauswahl
NAP 300 125 110 10 406415
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 300 125 110 10 406415
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
406415
DN
125.0 mm
DN1
dN
110.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
124.3 mm
DKMIN
123.0 mm
H
10.0 mm
L
11.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.