??
CAD-Modellauswahl
DIP 14 22 6.5 8 406509
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
DIP 14 22 6.5 8 406509
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
406509
DN1
14.0 mm
DN
22.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
15.0 mm
D2
19.0 mm
D3
10.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.