??
CAD-Modellauswahl
407165 NI300 115 140 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
407165 NI300 115 140 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
407165
DD
d
115.0 mm
D
140.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.