??
CAD-Modellauswahl
NADUOP 12 4.5 5.2 407203
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NADUOP - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
NADUOP 12 4.5 5.2 407203
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
407203
DN
12.0 mm
DN1
4.5 mm
NUT
Einbauraum
D1
6.6 mm
D2
9.8 mm
H1
5.2 mm
H2
6.2 mm
H3
2.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.