??
CAD-Modellauswahl
NADUOP 25 7 8 407209
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NADUOP - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
NADUOP 25 7 8 407209
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
407209
DN
25.0 mm
DN1
7.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
10.6 mm
D2
21.8 mm
H1
8.0 mm
H2
9.0 mm
H3
3.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D