??
CAD-Modellauswahl
DIP 16 24 6.5 8 408706
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
DIP 16 24 6.5 8 408706
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
408706
DN1
16.0 mm
DN
24.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
17.0 mm
D2
21.0 mm
D3
12.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.