??
CAD-Modellauswahl
DIP 20 28 6.5 8 408714
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
DIP 20 28 6.5 8 408714
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
408714
DN1
20.0 mm
DN
28.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
21.0 mm
D2
24.0 mm
D3
16.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.