??
CAD-Modellauswahl
DIP 22 30 6.5 8 408747
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
DIP 22 30 6.5 8 408747
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
408747
DN1
22.0 mm
DN
30.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
23.0 mm
D2
26.0 mm
D3
18.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D