??
CAD-Modellauswahl
DIP 40 50 6.5 8 408759
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
DIP 40 50 6.5 8 408759
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
408759
DN1
40.0 mm
DN
50.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
41.5 mm
D2
45.0 mm
D3
36.0 mm
H1
6.5 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.