??
CAD-Modellauswahl
410001 Simko 300 120 99 7.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
410001 Simko 300 120 99 7.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
410001
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
99.0 mm
D
Abmessung
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.8 mm
L
Abmessung
8.1 mm
P
Profil
10.50 mm
C
5.0 mm
R1
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.