??
CAD-Modellauswahl
B1OF 60 70 7 415873
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B1OF - Simmerring®
Stückliste
B1OF 60 70 7 415873
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
415873
D1
Welle
60.0 mm
D2
Gehäuse
70.0 mm
B
Breite
7.0 mm
NUT
Einbauraum
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.