??
CAD-Modellauswahl
416479 Simko 300 30 22.5 3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
416479 Simko 300 30 22.5 3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
416479
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
22.5 mm
D
Abmessung
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
3.0 mm
L
Abmessung
3.2 mm
P
Profil
3.75 mm
C
2.0 mm
R1
0.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.