??
CAD-Modellauswahl
416486 Simko 300 50 34.5 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
416486 Simko 300 50 34.5 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
416486
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
34.5 mm
D
Abmessung
50.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
6.0 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
7.75 mm
C
3.0 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.