??
CAD-Modellauswahl
416490 Simko 300 60 49 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
416490 Simko 300 60 49 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
416490
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
49.0 mm
D
Abmessung
60.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
4.0 mm
L
Abmessung
4.2 mm
P
Profil
5.50 mm
C
2.5 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.