??
CAD-Modellauswahl
416497 Simko 300 75 59.5 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
416497 Simko 300 75 59.5 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
416497
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
59.5 mm
D
Abmessung
75.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
6.0 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
7.75 mm
C
4.0 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.