??
CAD-Modellauswahl
416517 Simko 300 125 104 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
416517 Simko 300 125 104 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
416517
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
104.0 mm
D
Abmessung
125.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
10.5 mm
P
Profil
10.50 mm
C
7.0 mm
R1
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.