??
CAD-Modellauswahl
417293 Simko 300 50 39 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
417293 Simko 300 50 39 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
417293
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
39.0 mm
D
Abmessung
50.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
4.0 mm
L
Abmessung
4.2 mm
P
Profil
5.50 mm
C
2.5 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.