??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 10 20 7 9.5 419273
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 10 20 7 9.5 419273
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
419273
DN1
dN
10.0 mm
DN
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
9.5 mm
D1
22.0 mm
L
8.5 mm
R
1.1 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.