??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 12 20 6 8.5 419274
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 12 20 6 8.5 419274
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
419274
DN1
dN
12.0 mm
DN
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
6.0 mm
H2
8.5 mm
D1
22.0 mm
L
7.5 mm
R
1.1 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.