??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 32 42 7 9.5 419276
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 32 42 7 9.5 419276
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
419276
DN1
dN
32.0 mm
DN
42.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
9.5 mm
D1
44.5 mm
L
8.8 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.