??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 40 50 7 9.5 419277
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 40 50 7 9.5 419277
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
419277
DN1
dN
40.0 mm
DN
50.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
9.5 mm
D1
52.5 mm
L
8.8 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.