??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 125 105 8.1 422004
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 125 105 8.1 422004
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
422004
DN
125.0 mm
DN1
dN
105.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
124.75 mm
DK
DK min
123.7 mm
H
8.10 mm
L
8.5 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.