??
CAD-Modellauswahl
V6-349 423911
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-349 423911
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
423911
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
110.0 mm
LMAX
Länge max.
110.0 mm
LMIN
Länge min.
22.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
153.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
153.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
153.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
183.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.