??
CAD-Modellauswahl
424702 FRA 80 75 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
424702 FRA 80 75 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
424702
D
80.0 mm
DF
dF
75.0 mm
NUT
Einbauraum
L
9.7 mm
H
9.5 mm
DF1
dF1
79.4 mm
DN
80.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.