??
CAD-Modellauswahl
424703 FRA 63 58 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
424703 FRA 63 58 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
424703
D
63.0 mm
DF
dF
58.0 mm
NUT
Einbauraum
L
9.7 mm
H
9.5 mm
DF1
dF1
62.4 mm
DN
63.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.