??
CAD-Modellauswahl
424740 FRA 40 35 5.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
424740 FRA 40 35 5.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
424740
D
40.0 mm
DF
dF
35.0 mm
NUT
Einbauraum
L
5.6 mm
H
5.4 mm
DF1
dF1
39.4 mm
DN
40.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.