??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 16 24 6.2 8 425499
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 16 24 6.2 8 425499
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
425499
DN1
dN
16.0 mm
DN
24.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
17.0 mm
D2
21.0 mm
D1MAX
12.0 mm
H1
6.2 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D