??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 24 32 6.2 8 425513
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 24 32 6.2 8 425513
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
425513
DN1
dN
24.0 mm
DN
32.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
25.0 mm
D2
28.0 mm
D1MAX
20.0 mm
H1
6.2 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.