??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 28 36 6.2 8 425515
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 28 36 6.2 8 425515
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
425515
DN1
dN
28.0 mm
DN
36.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
29.0 mm
D2
32.0 mm
D1MAX
24.0 mm
H1
6.2 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.