??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 14 22 6.2 8 425538
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 14 22 6.2 8 425538
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
425538
DN1
dN
14.0 mm
DN
22.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
15.0 mm
D2
19.0 mm
D1MAX
10.0 mm
H1
6.2 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.