??
CAD-Modellauswahl
V6-536 426801
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-536 426801
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
426801
AF
Anzahl Falten
8
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
125.0 mm
LMAX
Länge max.
120.0 mm
LMIN
Länge min.
25.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
42.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
42.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
56.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
70.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.